A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,444 Ft - 160,1077 Ft | 7900 Raktáron |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 14,3755 Ft - 136,1955 Ft | 23370 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 20,3584 Ft - 82,861 Ft | 1900 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
3
|
||
| 16,2101 Ft - 173,6232 Ft | 903 Raktáron |
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 17,7409 Ft - 19,515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 145,5627 Ft - 502,156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 241,5366 Ft - 905,5442 Ft | 580 Raktáron |
3.465 in
88.0 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 303,7348 Ft - 1.206,0062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 331,2675 Ft - 1.102,0401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.031 in
102.4 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
4.106 in
104.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 318,0693 Ft - 888,9098 Ft | 60 Raktáron |
3.236 in
82.2 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.492 in
88.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 326,3113 Ft - 978,3205 Ft | 50 Raktáron |
3.913 in
99.4 mm
|
4.374 in
111.1 mm
|
4.071 in
103.4 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 381,9105 Ft - 1.102,0402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.988 in
126.7 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
5.201 in
132.1 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 165,086 Ft - 569,7339 Ft | 5795 Raktáron |
2.98 in
75.7 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
3.161 in
80.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 483,1281 Ft - 483,1281 Ft | 700 Raktáron |
6.402 in
162.6 mm
|
6.941 in
176.3 mm
|
6.559 in
166.6 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
6.476 in
164.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 102,5592 Ft - 403,3882 Ft | 625 Raktáron |
2.311 in
58.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 29,9558 Ft - 88,683 Ft | 1000 Raktáron |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 7,905 Ft - 10,5216 Ft | 900 Raktáron |
0.449 in
11.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 7,905 Ft - 10,5216 Ft | 73 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 9,683 Ft - 25,5519 Ft | 1000 Raktáron |
0.673 in
17.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 9,683 Ft - 25,5519 Ft | 12000 Raktáron |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz