Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csővégdugóként használva | d1 | Szín | d2 | d3 | Csővégzáróként használva | d4 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,386 Ft - 210,6005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 645,1116 Ft - 1.003,507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 722,6762 Ft - 802,9735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 794,9438 Ft - 883,2709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 146,0909 Ft - 162,3233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 490,0196 Ft - 762,2527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 567,5471 Ft - 630,6079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zöld
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 12,2236 Ft - 19,0145 Ft | 4500 Raktáron |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 12,5199 Ft - 19,4755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 20,7431 Ft - 23,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 22,0025 Ft - 34,2261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zöld
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 28,5959 Ft - 31,7732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 17,5575 Ft - 27,3118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zöld
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 19,4837 Ft - 30,308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 179,7985 Ft - 199,7762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 13,483 Ft - 20,9736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 24,4843 Ft - 27,2047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 58,4882 Ft - 64,9869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
| 18,2243 Ft - 28,3489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zöld
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 334,8906 Ft - 372,1006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz