Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Zöld

Essentra cikkszám:

20747329

Gyártói cikkszám:

20747329

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 162,3233 Ft
1000 + 146,0909 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

32.465 Ft

200 x 162,3233 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot