Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Zöld

Essentra cikkszám:

20747404

Gyártói cikkszám:

20747404

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 630,6079 Ft
250 + 567,5471 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

31.530 Ft

50 x 630,6079 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 172.0 mm
d1 157.0 mm
d2 163.0 mm
d3 142.8 mm
d4 148.6 mm
h 38.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot