Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Zöld

Essentra cikkszám:

20747145

Gyártói cikkszám:

20747145

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 28,3489 Ft
2500 - 12499 20,2492 Ft
12500 + 18,2243 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.087 Ft

250 x 28,3489 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 29.3 mm
d1 23.4 mm
d2 26.4 mm
d3 21.4 mm
d4 24.4 mm
h 17.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot