Menü Keresés

Kúpos dugók gyűrűs füllel PCR

Gyártás alatt

Tapered Plugs with Ring Tab are designed for easy removal and installation. Features a tapered profile for added versatility. Provides protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Features a sturdy ring tab for improved handling when removing the plug. The ring also provides a wall protection when fully installed.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCFPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség M d2 Menetméret d1 Megveszem
14,4498 Ft - 16,0553 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
9.5 mm
7.0 mm
14,4498 Ft - 16,0553 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
8.0 mm
6.0 mm
28,8922 Ft - 32,1024 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
31,811 Ft - 35,3456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
15.5 mm
13.5 mm
31,811 Ft - 35,3456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
17.0 mm
14.5 mm
46,209 Ft - 51,3433 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
28,8922 Ft - 32,1024 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
14.5 mm
12.5 mm
40,4194 Ft - 44,9105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
18.0 mm
15.5 mm
43,2864 Ft - 48,0961 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
20.0 mm
GAS 1/2"
18.0 mm
46,209 Ft - 51,3433 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
23.5 mm
21.0 mm
17,3686 Ft - 19,2985 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
10.0 mm
GAS 1/8"
8.0 mm
17,3686 Ft - 19,2985 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
11.5 mm
9.5 mm
57,8918 Ft - 64,3243 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
31.5 mm
29.0 mm
38,7452 Ft - 43,0502 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
54.0 mm
51.5 mm
36,3005 Ft - 40,3338 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
51.0 mm
48.5 mm
40,4194 Ft - 44,9105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
14,1609 Ft - 15,7343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
28,8922 Ft - 32,1024 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
31,811 Ft - 35,3456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
16.2 mm
GAS 3/8"
14.2 mm
46,209 Ft - 51,3433 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
25.5 mm
GAS 3/4"
22.5 mm
  • / 2
Középfüles húzódugó 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747749

Ártartomány
16 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Zöld

20747732

Ártartomány
16 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    9.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747770

Ártartomány
32 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Menetméret
    GAS 1/4"
  • Szín
    Zöld
Középfüles húzódugó 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747800

Ártartomány
35 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    10.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Zöld

20747824

Ártartomány
35 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    10.0 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Zöld

20747893

Ártartomány
51 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    12.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 12.5 mm 14.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747794

Ártartomány
32 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    10.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 15.5 mm 18.0 mm LDPE - PCR Zöld

20747831

Ártartomány
44 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    10.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 18.0 mm 20.0 mm LDPE - PCR Zöld

20747855

Ártartomány
48 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    10.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • Menetméret
    GAS 1/2"
  • Szín
    Zöld
Középfüles húzódugó 21.0 mm 23.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747879

Ártartomány
51 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    11.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PCR Zöld

20747756

Ártartomány
19 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    9.5 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • Menetméret
    GAS 1/8"
  • Szín
    Zöld
Középfüles húzódugó 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747763

Ártartomány
19 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747909

Ártartomány
64 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    12.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Zöld

20747992

Ártartomány
43 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    12.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 48.5 mm 51.0 mm LDPE - PCR Zöld

20747985

Ártartomány
40 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    12.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747848

Ártartomány
44 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Zöld

20747725

Ártartomány
15 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747787

Ártartomány
32 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Középfüles húzódugó 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Zöld

20747817

Ártartomány
35 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    10.0 mm
  • d2
    16.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • Menetméret
    GAS 3/8"
  • Szín
    Zöld
Középfüles húzódugó 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Zöld

20747886

Ártartomány
51 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    12.0 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • Menetméret
    GAS 3/4"
  • Szín
    Zöld