Menü Keresés

Középfüles húzódugó 18.0 mm 20.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20747855

Gyártói cikkszám:

20747855

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 48,0961 Ft
2500 + 43,2864 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

24.048 Ft

500 x 48,0961 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret GAS 1/2"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot