Menü Keresés

Középfüles húzódugó 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20747824

Gyártói cikkszám:

20747824

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 35,3456 Ft
2500 + 31,811 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.673 Ft

500 x 35,3456 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot