Menü Keresés

Középfüles húzódugó 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20747770

Gyártói cikkszám:

20747770

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 32,1024 Ft
5000 + 28,8922 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.102 Ft

1000 x 32,1024 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M 9.5 mm
d2 12.5 mm
d1 10.5 mm
Menetméret GAS 1/4"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot