A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Sárga, Narancs, Piros Sorozat szám: SR1174, SR1068
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | M | D | d2 | Anyag | d1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,473 Ft - 13,5677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 19,1263 Ft - 22,6038 Ft | 140 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 9,5426 Ft - 11,3087 Ft | 23000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 19,1263 Ft - 22,6038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 9,5426 Ft - 11,3087 Ft | 4000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 11,473 Ft - 13,5677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 9,5426 Ft - 11,3087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 19,1263 Ft - 22,6038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 21,0293 Ft - 24,8765 Ft | 2000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 26,6427 Ft - 31,6398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 31,8863 Ft - 94,817 Ft | 29250 Raktáron |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 75,2047 Ft - 222,4873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 29,6821 Ft - 123,1374 Ft | 5000 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
| 182,3778 Ft - 540,6234 Ft | 235 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
Tab
|
||
| 27,2587 Ft - 31,6398 Ft | 100 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 30,5446 Ft - 36,1853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 42,0587 Ft - 49,7531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| 38,2115 Ft - 45,2077 Ft | 228 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 11,829 Ft - 35,0365 Ft | 3200 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 21,0431 Ft - 24,8765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz