Menü Keresés

Középfüles húzódugó 11.0 mm 7.0 mm LDPE Sárga

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 7.0 mm to 9.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Essentra cikkszám:

10287408

Gyártói cikkszám:

498718

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 11,3087 Ft
5000 + 9,5426 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.309 Ft

1000 x 11,3087 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.3 mm
d1 7.0 mm
d2 9.5 mm
M 9.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot