Menü Keresés

Középfüles húzódugó 6.0 mm LDPE - PIR Sárga

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 6.0 mm to 8.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Essentra cikkszám:

10287392

Gyártói cikkszám:

498717

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 11,5914 Ft
5000 + 9,7811 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.591 Ft

1000 x 11,5914 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.1 mm
d1 6.0 mm
d2 8.0 mm
M 9.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot