Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5927 Ft - 59,0082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 75,4922 Ft - 100,7931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 41,7712 Ft - 57,8445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 56,3795 Ft - 78,1072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 63,1512 Ft - 77,9649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16-18
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 38,5949 Ft - 51,4508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 48,7825 Ft - 50,8295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 67,6746 Ft - 90,3195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 60,569 Ft - 83,8711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 41,3742 Ft - 57,3242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 44,6463 Ft - 61,8285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 35,7745 Ft - 49,5203 Ft | 50 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 47,631 Ft - 65,9906 Ft | 750 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 58,6112 Ft - 81,1739 Ft | 125 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 151,2171 Ft - 178,695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 152,8189 Ft - 180,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 156,0363 Ft - 184,3767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 58,8713 Ft - 107,447 Ft | 990 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 91,0725 Ft - 147,9997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 58,6112 Ft - 81,1739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz