10375808
426002559902
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 100,7931 Ft |
| 500 - 999 | 94,0023 Ft |
| 1000 + | 75,4922 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 16.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.63 in |
| Fej hossza | 3.4 mm |
| Fej hossza | 0.134 in |
| Menethossz | 20.0 mm |
| Menethossz | 0.787 in |
| Menetméret | M5 |
| Fej típusa | Csomós fej |
| Csavar típusa | Kézicsavar |
| Meghajtás típusa | Lapos hajtás |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Teljes hossz | 23.4 mm |
| Teljes hossz | 0.921 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz