Menü Keresés

Nagy recés fejű csavar M4 40.0 mm PA

A kézicsavar anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10375754

Gyártói cikkszám:

426001500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 81,1739 Ft
500 - 999 75,9028 Ft
1000 + 58,6112 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

20.293 Ft

250 x 81,1739 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 3.4 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M4
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 66
Teljes hossz 43.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot