A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,0341 Ft - 37,0341 Ft | 4000 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 88,1152 Ft - 160,8281 Ft | 8900 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 92,9893 Ft - 151,1075 Ft | 1610 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 80,4483 Ft - 146,8222 Ft | 5500 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 99,1092 Ft - 161,0061 Ft | 21900 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 106,4201 Ft - 172,9995 Ft | 5100 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 141,5376 Ft - 141,5376 Ft | 8149 Raktáron |
M8
|
Törlés
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 30,4488 Ft - 30,4488 Ft | 8477 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 81,749 Ft - 149,2045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 91,6886 Ft - 91,6886 Ft | 4000 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 91,6886 Ft - 91,6886 Ft | 24 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 57,6117 Ft - 110,2039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 31,3523 Ft - 31,3523 Ft | 1000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 29,2303 Ft - 29,2303 Ft | 11000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 91,6886 Ft - 91,6886 Ft | 3900 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 32,1875 Ft - 32,1875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 80,3387 Ft - 80,3387 Ft | 2000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 71,8366 Ft - 71,8366 Ft | 1100 Raktáron |
M6
|
Törlés
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 113,3752 Ft - 113,3752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Törlés
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz