10089002
140052069916
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 151,1075 Ft |
| 500 - 999 | 115,7847 Ft |
| 1000 + | 92,9893 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 13.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.512 in |
| Fej hossza | 4.0 mm |
| Fej hossza | 0.157 in |
| Menethossz | 20.0 mm |
| Menethossz | 0.787 in |
| Menetméret | M5 |
| Fej típusa | Knurled Round Head |
| Csavar típusa | Kézicsavar |
| Meghajtás típusa | Lapos hajtás |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | 30% Glass Fibre Polyamide 6.6 |
| Teljes hossz | 24.0 mm |
| Teljes hossz | 0.945 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz