Menü Keresés

Recés fejű csavar M4 6.0 mm PA GF30

Ez a hornyolt kézicsavar recézett fejű, fekete poliamidból készült, 30% üvegszálas anyaggal a nagyobb mechanikai szilárdság érdekében. Olyan alkalmazásokban használják, ahol könnyű hozzáférés és szerszám nélküli telepítés szükséges.
Essentra cikkszám:

10088944

Gyártói cikkszám:

140040669916

1700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 149,2045 Ft
500 - 999 105,8862 Ft
1000 + 81,749 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.920 Ft

100 x 149,2045 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Menetméret M4
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Teljes hossz 10.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot