Menü Keresés

Recés fejű csavar M5 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

Ez a hornyolt kézicsavar recézett fejű, fekete poliamidból készült, 30% üvegszálas anyaggal a nagyobb mechanikai szilárdság érdekében. Olyan alkalmazásokban használják, ahol könnyű hozzáférés és szerszám nélküli telepítés szükséges.
Essentra cikkszám:

10088982

Gyártói cikkszám:

140051069916

5500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 146,8222 Ft
500 - 999 104,1748 Ft
1000 + 80,4483 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.682 Ft

100 x 146,8222 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M5
Fej típusa Knurled Round Head
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag 30% Glass Fibre Polyamide 6.6
Teljes hossz 14.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot