A kerek zárókupakokon nincs menet; többféle méretben rendelhetők. Ideálisak menetes és menet nélküli csövekre, szárakra. Szabványos, rövid és hosszú kupakok is rendelhetők. A rövid változatok általános lezárásra használhatók, a hosszú változatok pedig nagyobb hosszúságukkal és bordázott szélükkel szoros illeszkedést biztosítanak. Ezen hosszabb kupakok kialakítása megakadályozza, hogy véletlenül elcsússzanak. Mindegyik számos méretben kapható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Megveszem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150,1959 Ft - 181,7371 Ft | Gyártás alatt |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
104,3731 Ft - 254,3898 Ft | Gyártás alatt |
1.508 in
38.3 mm
|
|||||||||
166,006 Ft - 200,8673 Ft | Gyártás alatt |
1.988 in
50.5 mm
|
|||||||||
268,7717 Ft - 325,2138 Ft | Gyártás alatt |
2.205 in
56.0 mm
|
|||||||||
373,7511 Ft - 873,2844 Ft | Gyártás alatt |
3.524 in
89.5 mm
|
|||||||||
33,9112 Ft - 184,1687 Ft | Gyártás alatt |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
55,5654 Ft - 273,2174 Ft | Gyártás alatt |
0.693 in
17.6 mm
|
|||||||||
392,0282 Ft - 810,0001 Ft | Gyártás alatt |
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||||
63,2404 Ft - 92,5902 Ft | Gyártás alatt |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
133,1936 Ft - 461,4337 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
116,0336 Ft - 417,9213 Ft | Gyártás alatt |
1.484 in
37.7 mm
|
|||||||||
389,3421 Ft - 909,708 Ft | Gyártás alatt |
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||||
49,0283 Ft - 199,3474 Ft | Gyártás alatt |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
87,4338 Ft - 356,1945 Ft | Gyártás alatt |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
84,5739 Ft - 365,3016 Ft | Gyártás alatt |
1.476 in
37.5 mm
|
|||||||||
205,5313 Ft - 248,6929 Ft | Gyártás alatt |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
213,4363 Ft - 258,258 Ft | Gyártás alatt |
2.106 in
53.5 mm
|
|||||||||
452,1392 Ft - 1.056,437 Ft | Gyártás alatt |
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||||
300,3919 Ft - 363,4742 Ft | 100 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
10137789 | 252,9616 Ft - 306,0835 Ft | Gyártás alatt |
2.126 in
54.0 mm
|
||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz