Menü Keresés

Kerek vinyl zárókupakok

Raktáron

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
272 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menet méret Szín m Menetszabvány Megveszem
27,3649 Ft - 77,1531 Ft 82000 Raktáron
11.9 mm
M12; 1/2 in
Fekete
19.0 mm
UNF
34,9849 Ft - 93,9904 Ft 19420 Raktáron
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Fekete
25.0 mm
UNF
16,1382 Ft - 41,1342 Ft 8977 Raktáron
4.8 mm
M5; 3/16 in
Fekete
19.0 mm
UNF
19,6184 Ft - 49,979 Ft 2600 Raktáron
5.2 mm
Non Threaded
Fekete
25.0 mm
Nem menetes
17,5837 Ft - 49,979 Ft 129650 Raktáron
7.7 mm
M8; 5/16 in
Fekete
13.0 mm
UNF
20,8674 Ft - 61,3815 Ft 24500 Raktáron
7.9 mm
M8; 5/16 in
Fekete
19.0 mm
UNF
25,316 Ft - 75,6611 Ft 355100 Raktáron
11.1 mm
M12; 7/16 in
Fekete
13.0 mm
UNF
35,4621 Ft - 90,2607 Ft 3000 Raktáron
15.2 mm
Non Threaded
Fekete
19.0 mm
Nem menetes
16,6013 Ft - 42,1998 Ft 8500 Raktáron
6.4 mm
Non Threaded
Fekete
13.0 mm
Nem menetes
27,00 Ft - 76,6204 Ft 500 Raktáron
7.0 mm
Non Threaded
Fekete
19.0 mm
Nem menetes
18,3976 Ft - 46,7821 Ft 6000 Raktáron
4.8 mm
M5; 3/16 in
Fekete
25.0 mm
UNF
62,8971 Ft - 126,8125 Ft 15950 Raktáron
13.5 mm
M14
Fekete
25.0 mm
Metrikus
36,1497 Ft - 89,1951 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.3 mm
M15
Fekete
13.0 mm
Metrikus
32,487 Ft - 84,9325 Ft 6840 Raktáron
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Fekete
19.0 mm
UNF
28,4454 Ft - 81,5223 Ft 9062 Raktáron
7.0 mm
Non Threaded
Fekete
25.0 mm
Nem menetes
213,2778 Ft - 638,3255 Ft 25335 Raktáron
50.8 mm
2 in
Fekete
25.0 mm
UNF
511,5129 Ft - 1.030,4854 Ft 135 Raktáron
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Fekete
50.0 mm
Metrikus
167,9362 Ft - 520,0381 Ft 7750 Raktáron
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Fekete
25.0 mm
Metrikus
219,9576 Ft - 601,0278 Ft 1120 Raktáron
50.8 mm
2 in
Fekete
38.0 mm
UNF
352,2914 Ft - 870,6377 Ft 3100 Raktáron
47.6 mm
Piros
38.0 mm
  • / 14
Kerek zárósapka 0.469 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006573

Ártartomány
77 Ft - 27 Ft

Készletszintek
82000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.9 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    M12; 1/2 in
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.500 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006610

Ártartomány
93 Ft - 34 Ft

Készletszintek
19420 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    1/4 in; 1/2 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    BSP
Kerek zárósapka 0.189 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006207

Ártartomány
41 Ft - 16 Ft

Készletszintek
8977 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    M5; 3/16 in
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.205 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006245

Ártartomány
49 Ft - 19 Ft

Készletszintek
2600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.2 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.303 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006351

Ártartomány
49 Ft - 17 Ft

Készletszintek
129650 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.7 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    M8; 5/16 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kerek zárósapka 0.311 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006399

Ártartomány
61 Ft - 20 Ft

Készletszintek
24500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.9 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    M8; 5/16 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kerek zárósapka 0.437 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006535

Ártartomány
75 Ft - 25 Ft

Készletszintek
355100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.1 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    M12; 7/16 in
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.598 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006733

Ártartomány
90 Ft - 35 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.2 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.252 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006306

Ártartomány
42 Ft - 16 Ft

Készletszintek
8500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    6.4 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.276 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006337

Ártartomány
76 Ft - 27 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.0 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.189 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006214

Ártartomány
46 Ft - 18 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    M5; 3/16 in
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kerek zárósapka 0.531 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006658

Ártartomány
126 Ft - 62 Ft

Készletszintek
15950 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    13.5 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.563 in 0.511 in SR 6449 Fekete

10006696

Ártartomány
89 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.3 mm
  • m
    13.0 mm
  • Menet méret
    M15
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 0.500 in 0.748 in SR 6449 Fekete

10006603

Ártartomány
84 Ft - 32 Ft

Készletszintek
6840 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • m
    19.0 mm
  • Menet méret
    1/4 in; 1/2 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    BSP
Kerek zárósapka 0.276 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10006344

Ártartomány
81 Ft - 28 Ft

Készletszintek
9062 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 2.000 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10007396

Ártartomány
638 Ft - 213 Ft

Készletszintek
25335 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    50.8 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    2 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 1.752 in 1.968 in SR 6449 Fekete

10007358

Ártartomány
1.030 Ft - 511 Ft

Készletszintek
135 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    44.5 mm
  • m
    50.0 mm
  • Menet méret
    1-3/8 in; M45
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Kerek zárósapka 1.874 in 0.984 in SR 6449 Fekete

10007365

Ártartomány
520 Ft - 167 Ft

Készletszintek
7750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    47.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Menet méret
    1-1/2 in; M48
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    BSP
Kerek zárósapka 2.000 in 1.496 in SR 6449 Fekete

10007402

Ártartomány
601 Ft - 219 Ft

Készletszintek
1120 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    50.8 mm
  • m
    38.0 mm
  • Menet méret
    2 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Szín
    Fekete
Kerek zárósapka 47.6 mm 38.0 mm SR 6449 Piros

10008959

Ártartomány
870 Ft - 352 Ft

Készletszintek
3100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    47.6 mm
  • m
    38.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790