Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5789 Ft - 85,772 Ft | 41820 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 24,6574 Ft - 79,0142 Ft | 13000 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 43,3183 Ft - 127,8781 Ft | 6500 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 25,5611 Ft - 64,9787 Ft | 6230 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 44,66 Ft - 152,83 Ft | 5312 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 28,1349 Ft - 71,6326 Ft | 37553 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 42,2367 Ft - 139,3144 Ft | 108000 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 38,1157 Ft - 118,5213 Ft | 133497 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 26,3415 Ft - 74,7516 Ft | 1000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 26,273 Ft - 66,7462 Ft | 10155 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 31,3934 Ft - 92,01 Ft | 9500 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 34,1316 Ft - 91,698 Ft | 14420 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 33,5976 Ft - 89,5147 Ft | 5000 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 103,1891 Ft - 207,9321 Ft | 20980 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 96,2477 Ft - 193,3769 Ft | 7175 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 40,2242 Ft - 127,8781 Ft | 2500 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 32,119 Ft - 103,0303 Ft | 67790 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 148,4105 Ft - 297,3429 Ft | 1675 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 45,0023 Ft - 132,0368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006832 | 41,3057 Ft - 105,0057 Ft | 10500 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz