Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3584 Ft - 59,8844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 26,3415 Ft - 74,7516 Ft | 1000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 23,7538 Ft - 60,4043 Ft | 3500 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 17,9489 Ft - 45,6411 Ft | 6500 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 37,9514 Ft - 96,1686 Ft | 4000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 44,6326 Ft - 101,159 Ft | 5590 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 30,0517 Ft - 66,3302 Ft | 10500 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 31,1333 Ft - 73,9198 Ft | 2900 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 83,6793 Ft - 249,5185 Ft | 125 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 103,1891 Ft - 228,7253 Ft | 2000 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 160,0615 Ft - 397,1503 Ft | 92 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 214,6064 Ft - 626,9153 Ft | 3960 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz