Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,8531 Ft - 121,6855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 73,8082 Ft - 134,4045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 62,9923 Ft - 114,6347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 61,76 Ft - 112,4716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 121,0832 Ft - 220,384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 109,6786 Ft - 199,5737 Ft | 1400 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 133,6926 Ft - 243,2617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 125,9845 Ft - 229,2832 Ft | 450 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 118,7146 Ft - 216,044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 177,7776 Ft - 323,5458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 54,8461 Ft - 99,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 150,5736 Ft - 274,0802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 229,0504 Ft - 416,8773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 270,2329 Ft - 491,8904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 186,6768 Ft - 339,7833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 83,1317 Ft - 151,2582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 91,7708 Ft - 166,9892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 147,6164 Ft - 268,59 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 58,2004 Ft - 105,9409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 57,0641 Ft - 103,7777 Ft | 550 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz