Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Fém meneteik sima, biztonságos és tartós illeszkedést tesznek lehetővé, a kétrészes öntvények szorosan illeszkednek a csövekbe.Belső menete állítható szintezőlábak és konzolok befogadására használható.Ideálisak nagy teherbírású alkalmazásokhoz, öntött alumíniumötvözetből készülnek. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PA Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1571, SR5438
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Szín | Csavarméret | h | Maximális statikus terhelhetőség | D | Kompatibilis falvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.768,6114 Ft - 3.308,0646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3.133,224 Ft - 3.729,091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5.154,8269 Ft - 6.161,3758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
Fekete
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2.775,572 Ft - 9.175,2643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3.123,8498 Ft - 3.729,091 Ft | 34 Raktáron |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 4.903,2836 Ft - 16.251,1941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
Fekete
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5.894,2096 Ft - 7.041,5841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2.743,4498 Ft - 9.090,0121 Ft | 23 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 135,5233 Ft - 333,1456 Ft | 275 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 62,7137 Ft - 154,1574 Ft | 11900 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 90,3443 Ft - 222,4419 Ft | 1300 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 127,9616 Ft - 314,5225 Ft | 1345 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 170,661 Ft - 420,0531 Ft | 53 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 203,319 Ft - 499,7184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 65,2342 Ft - 160,3651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 97,8514 Ft - 241,065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 143,0304 Ft - 351,7686 Ft | 1600 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 165,2793 Ft - 406,6032 Ft | 540 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 5.646,1423 Ft - 6.748,1585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5.154,8269 Ft - 6.161,3758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz