Menü Keresés

2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

Polírozott fekete, kerek csőbetét és csúszóbetét belső menettel a konzolokhoz és az állítható szintezőlábakhoz. Úgy tervezték, hogy kerek vagy cső alakú csőbe, például széklábakba vagy kanapé aljzatba helyezhető. Fém menete sima és ismételhető beállítást tesz lehetővé. HDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10286043

Gyártói cikkszám:

498574

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 343,1888 Ft
250 + 139,5419 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

8.580 Ft

25 x 343,1888 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 40.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Kompatibilis falvastagság tartománya 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot