Menü Keresés

2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

Polírozott fekete, kerek csőbetét és csúszóbetét belső menettel a konzolokhoz és az állítható szintezőlábakhoz. Úgy tervezték, hogy kerek vagy cső alakú csőbe, például széklábakba vagy kanapé aljzatba helyezhető. Fém menete sima és ismételhető beállítást tesz lehetővé. HDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10285992

Gyártói cikkszám:

498569

1345 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 306,8512 Ft
250 + 124,8406 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

7.671 Ft

25 x 306,8512 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 35.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Kompatibilis falvastagság tartománya 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot