Menü Keresés

2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

Yellow HDPE threaded o-ring plug is equipped with an o-ring to protect M14 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10285954

Gyártói cikkszám:

498565

1400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 217,0165 Ft
500 + 88,1408 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.851 Ft

50 x 217,0165 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 30.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Kompatibilis falvastagság tartománya 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot