A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828,1277 Ft - 1.416,033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 487,6598 Ft - 1.070,431 Ft | 25 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 448,394 Ft - 984,1778 Ft | 1553 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 477,7612 Ft - 1.048,7308 Ft | 2625 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 43,1129 Ft - 78,7369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 404,8566 Ft - 655,9769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 629,4576 Ft - 1.198,9622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 698,5013 Ft - 1.330,5738 Ft | 3960 Raktáron |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 593,8336 Ft - 1.131,0959 Ft | 500 Raktáron |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 337,6338 Ft - 595,8461 Ft | 1200 Raktáron |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 79,7501 Ft - 145,5764 Ft | 17210 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 103,5176 Ft - 168,1802 Ft | 150200 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,9067 Ft - 19,9067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 47,0011 Ft - 65,1006 Ft | 67632 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 179400 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 19,9067 Ft - 19,9067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 24,589 Ft - 34,2959 Ft | 64498 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 53,4907 Ft - 74,0409 Ft | 23552 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,784 Ft - 18,784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 34,515 Ft - 54,6818 Ft | 64400 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz