10166963
RRSN-2750-10-GF
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 19,9067 Ft |
Spacer Length | 10.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.394 in |
Inside Diameter | 2.7 mm |
Inside Diameter | 0.106 in |
Outside Diameter | 5.0 mm |
Outside Diameter | 0.197 in |
Full Material | 30% Glass Filled Polyamide 6 |
Colour | Black |
Spacer Shape | Round |
Commodity Code | 3926909790 |
Package Quantity | 500 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz