Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,0255 Ft - 39,1151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 120,7546 Ft - 196,2057 Ft | 205 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 53,4907 Ft - 74,0409 Ft | 3250 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 198,4374 Ft - 389,0025 Ft | 9500 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 41,3879 Ft - 57,3378 Ft | 28229 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 70,7551 Ft - 129,0787 Ft | 17700 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 178,9414 Ft - 394,6021 Ft | 5500 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 23,3021 Ft - 32,5024 Ft | 25000 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 21,9604 Ft - 30,613 Ft | 20900 Raktáron |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 35,8156 Ft - 46,3851 Ft | 19906 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,3342 Ft - 50,9305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,7265 Ft - 33,0774 Ft | 74500 Raktáron |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 32,9679 Ft - 45,9743 Ft | 29000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,3666 Ft - 30,3666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,8743 Ft - 40,2926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,6033 Ft - 32,9131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 21,5769 Ft - 30,0928 Ft | 36450 Raktáron |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 29,641 Ft - 41,3468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 23,3021 Ft - 23,3021 Ft | 109000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 29,9969 Ft - 41,8671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz