A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,2426 Ft - 56,2426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 121,4323 Ft - 121,4323 Ft | 1000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,4084 Ft - 14,0851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10,7067 Ft - 13,2185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 11,3471 Ft - 14,0123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 18,3671 Ft - 22,2242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.140 in
3.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 11,0288 Ft - 13,6134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 11,1438 Ft - 13,7592 Ft | 700 Raktáron |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 19,1723 Ft - 23,1985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 11,0863 Ft - 13,6863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12,7813 Ft - 15,7801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 16,0458 Ft - 21,4127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 14,7041 Ft - 19,6055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,7041 Ft - 19,6055 Ft | 67500 Raktáron |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 21,0977 Ft - 28,1349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 48,7784 Ft - 60,2175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8000 Raktáron |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz