A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,4387 Ft - 35,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.330 in
8.4 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 26,0036 Ft - 32,1009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.500 in
12.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 39,8682 Ft - 53,1622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.320 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 53,6002 Ft - 71,4533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.813 in
20.7 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 16,9221 Ft - 22,549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 14,9232 Ft - 19,8793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 18,7019 Ft - 24,945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 11,2896 Ft - 13,9394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 15,1969 Ft - 20,2627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 42,4243 Ft - 51,3334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18,3302 Ft - 22,629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 19,7698 Ft - 26,3415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 11,7881 Ft - 14,553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.140 in
3.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11,2896 Ft - 13,9394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11,4084 Ft - 14,0851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11,7306 Ft - 14,4801 Ft | 900 Raktáron |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 15,6497 Ft - 19,3196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 19,0304 Ft - 25,3694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 15,5308 Ft - 19,1739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 15,063 Ft - 18,5987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz