20086961
13SP002
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| Távtartó hossza | 0.125 in |
|---|---|
| Távtartó hossza | 3.2 mm |
| Belső átmérő | 0.115 in |
| Belső átmérő | 2.9 mm |
| Külső átmérő | 0.188 in |
| Külső átmérő | 4.8 mm |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | #4 |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Szín | Natúr |
| Távtartó alakja | Kerek |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz