Menü Keresés

Távtartó 0.194 in 0.313 in 9.5 mm Poliamid 6/6

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10339206

Gyártói cikkszám:

13SP110

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 19,6055 Ft
2500 - 4999 16,7988 Ft
5000 + 14,7041 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.803 Ft

500 x 19,6055 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 9.5 mm
Belső átmérő 4.9 mm
Külső átmérő 8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot