Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
44,5276 Ft - 134,2722 Ft 1000 Raktáron
Fekete
31.0 mm
SR 6449
12.0 mm
24.0 mm
33,5395 Ft - 100,5975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE
25.0 mm
46,7448 Ft - 139,6003 Ft 3199 Raktáron
Fekete
LDPE
28.0 mm
49,6777 Ft - 49,6777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
69,8997 Ft - 209,9333 Ft 913 Raktáron
Fekete
36.0 mm
SR 6449
16.0 mm
29.0 mm
46,0572 Ft - 131,075 Ft 500 Raktáron
Fehér
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
21,5691 Ft - 65,5375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE
18.0 mm
33,5395 Ft - 116,1559 Ft 1200 Raktáron
Fehér
LDPE
25.0 mm
45,2572 Ft - 135,3377 Ft 615 Raktáron
Fehér
LDPE
30.0 mm
45,2572 Ft - 135,3377 Ft 3450 Raktáron
Fekete
LDPE
30.0 mm
25,8352 Ft - 73,3168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
47,0395 Ft - 132,1408 Ft 151 Raktáron
Fekete
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
14,6366 Ft - 42,0932 Ft 19990 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
36,9496 Ft - 104,86 Ft 200 Raktáron
Fekete
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
23,8986 Ft - 65,2179 Ft 91 Raktáron
Fehér
LDPE
20.0 mm
33,6096 Ft - 66,223 Ft 27300 Raktáron
Fekete
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
46,1554 Ft - 84,2558 Ft 7400 Raktáron
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
73,3799 Ft - 179,7522 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
35,7568 Ft - 96,4415 Ft 1600 Raktáron
Fekete
28.0 mm
SR 6449
10.0 mm
22.0 mm
79,6808 Ft - 239,7716 Ft 2300 Raktáron
Fekete
38.0 mm
SR 6449
18.0 mm
31.0 mm
  • / 4
Nagy teherbírású kerek végzáró 31.0 mm 12.0 mm SR 6449 Fekete

10257227

Ártartomány
134 Ft - 44 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.0 mm
  • M
    31.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fekete

10257272

Ártartomány
100 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE Fekete

10257319

Ártartomány
139 Ft - 46 Ft

Készletszintek
3199 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 26.0 mm LDPE Fehér

10588352

Ártartomány
49 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    26.0 mm
  • M
    25.0 mm
  • m
    19.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Nagy teherbírású kerek végzáró 36.0 mm 16.0 mm SR 6449 Fekete

10257210

Ártartomány
209 Ft - 69 Ft

Készletszintek
913 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    36.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 24.0 mm LDPE Fehér

10246900

Ártartomány
131 Ft - 46 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    24.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fehér

10257296

Ártartomány
65 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fehér

10257555

Ártartomány
116 Ft - 33 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 30.0 mm LDPE Fehér

10257265

Ártartomány
135 Ft - 45 Ft

Készletszintek
615 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 30.0 mm LDPE Fekete

10257302

Ártartomány
135 Ft - 45 Ft

Készletszintek
3450 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 15.0 mm LDPE Fekete

10246832

Ártartomány
73 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    15.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 26.0 mm LDPE Fekete

10246870

Ártartomány
132 Ft - 47 Ft

Készletszintek
151 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    26.0 mm
  • M
    25.0 mm
  • m
    19.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 11.1 mm LDPE - PIR Fekete

10104446

Ártartomány
42 Ft - 14 Ft

Készletszintek
19990 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    11.1 mm
  • m
    12.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 24.0 mm LDPE Fekete

10246863

Ártartomány
104 Ft - 36 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    24.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fehér

10307861

Ártartomány
65 Ft - 23 Ft

Készletszintek
91 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 6.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116463

Ártartomány
66 Ft - 33 Ft

Készletszintek
27300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    6.0 mm
  • M
    13.0 mm
  • m
    10.6 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 13.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116500

Ártartomány
84 Ft - 46 Ft

Készletszintek
7400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    13.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116548

Ártartomány
179 Ft - 73 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Nagy teherbírású kerek végzáró 28.0 mm 10.0 mm SR 6449 Fekete

10257203

Ártartomány
96 Ft - 35 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    10.0 mm
  • M
    28.0 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Nagy teherbírású kerek végzáró 38.0 mm 18.0 mm SR 6449 Fekete

10257241

Ártartomány
239 Ft - 79 Ft

Készletszintek
2300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    38.0 mm
  • m
    31.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete