Menü Keresés

Kerek végzáró 6.0 mm LDPE - PIR Fekete

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10116463

Gyártói cikkszám:

009006022003

28500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 64,6078 Ft
500 - 999 45,7142 Ft
1000 + 32,7899 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.461 Ft

100 x 64,6078 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 6.0 mm
M 13.0 mm
m 10.6 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Típus 4
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot