Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.687,1798 Ft - 8.031,6381 Ft | 26 Raktáron |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
||
| 13.051,2855 Ft - 15.698,2004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 3.902,5986 Ft - 3.979,2203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 14.817,3315 Ft - 14.817,3315 Ft | 2 Raktáron |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 4.730,1129 Ft - 4.822,059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 25.526,926 Ft - 25.526,926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
| 1.704,931 Ft - 1.908,5399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 10.382,8297 Ft - 12.466,8978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 21.901,5269 Ft - 21.901,5269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 1.539,3805 Ft - 1.731,089 Ft | 10 Raktáron |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 2.321,0481 Ft - 2.557,6351 Ft | 6 Raktáron |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 15.908,2927 Ft - 19.592,0562 Ft | 4 Raktáron |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9.690,0909 Ft - 9.889,3073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 26.429,3781 Ft - 26.429,3781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 30.520,1068 Ft - 30.520,1068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 1.901,2566 Ft - 2.326,3947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 1.593,5629 Ft - 1.817,6744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 2.531,2105 Ft - 2.904,65 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 31.561,0533 Ft - 37.859,5113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
| 6.822,1379 Ft - 8.343,7662 Ft | 126 Raktáron |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz