Menü Keresés

Karimafedél 356.0 mm 76.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10239438

Gyártói cikkszám:

34322

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 179 2.557,6351 Ft
180 + 2.321,0481 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.558 Ft

1 x 2.557,6351 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 356.0 mm
m 76.0 mm
Névleges csőméret 4"
Osztály nyomás szerinti besorolása 2500
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot