Menü Keresés

Karimafedél 285.0 mm 29.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10239377

Gyártói cikkszám:

34312

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 67 4.822,059 Ft
68 + 4.730,1129 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.822 Ft

1 x 4.822,059 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 285.0 mm
m 29.0 mm
Névleges csőméret DN 150
Standard DIN
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot