Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.292,0053 Ft - 12.364,974 Ft | 14 Raktáron |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 646,3026 Ft - 744,5917 Ft | 35 Raktáron |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 2.945,6272 Ft - 3.613,4849 Ft | 49 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 5.539,9594 Ft - 6.766,945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 4.852,89 Ft - 5.912,8797 Ft | 3 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 2.181,4169 Ft - 2.674,0973 Ft | 13 Raktáron |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 2.892,9041 Ft - 3.547,5706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 3.697,2355 Ft - 4.484,4463 Ft | 129 Raktáron |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 2.154,6415 Ft - 2.627,9418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 2.407,9842 Ft - 2.956,4749 Ft | 42 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 2.308,4883 Ft - 2.825,0813 Ft | 81 Raktáron |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 671,6748 Ft - 759,481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 2.162,6965 Ft - 2.641,8629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 839,1339 Ft - 957,7853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
600
|
||
| 1.227,1541 Ft - 1.424,1954 Ft | 7 Raktáron |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 13.281,7401 Ft - 16.011,1144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 14.179,898 Ft - 17.176,4519 Ft | 4 Raktáron |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 15.184,3719 Ft - 18.276,0715 Ft | 2 Raktáron |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 4.632,6518 Ft - 5.586,8445 Ft | 11 Raktáron |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 7.015,1516 Ft - 8.439,6696 Ft | 4 Raktáron |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz