Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.944,3907 Ft - 30.073,638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 1.162,6712 Ft - 1.356,3584 Ft | 1 Raktáron |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 2.698,0381 Ft - 3.141,6721 Ft | 49 Raktáron |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 6.196,0291 Ft - 7.496,2264 Ft | 16 Raktáron |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 16.546,6524 Ft - 20.030,4418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 3.544,5285 Ft - 4.288,8795 Ft | 26 Raktáron |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 7.591,02 Ft - 9.840,2125 Ft | 27 Raktáron |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 823,4307 Ft - 939,0228 Ft | 100 Raktáron |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 876,9816 Ft - 976,9407 Ft | 2 Raktáron |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 5.874,3303 Ft - 5.991,8169 Ft | 2 Raktáron |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 24.835,9555 Ft - 24.835,9555 Ft | 35 Raktáron |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 3.708,2376 Ft - 4.533,1418 Ft | 71 Raktáron |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 5.816,7517 Ft - 7.126,3092 Ft | 100 Raktáron |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 6.808,4695 Ft - 8.320,8078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 8.394,4685 Ft - 10.192,9734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 3.604,9808 Ft - 4.397,2997 Ft | 194 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 5.486,2119 Ft - 6.689,7059 Ft | 169 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 20.755,3308 Ft - 25.229,7574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 44.744,7849 Ft - 54.748,4634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 1.322,6926 Ft - 1.495,3862 Ft | 149 Raktáron |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz