Menü Keresés

Karimafedél 200.0 mm 21.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10232712

Gyártói cikkszám:

32270

169 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 6.689,7059 Ft
100 + 5.486,2119 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.690 Ft

1 x 6.689,7059 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 200.0 mm
m 21.0 mm
Névleges csőméret DN 80
Osztály nyomás szerinti besorolása 40
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot