Menü Keresés

Karimafedél 584.2 mm 53.8 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10231579

Gyártói cikkszám:

31847

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 20.030,4418 Ft
20 + 16.546,6524 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.030 Ft

1 x 20.030,4418 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 584.2 mm
m 53.8 mm
Névleges csőméret 14"
Osztály nyomás szerinti besorolása 300
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot