Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839,3724 Ft - 2.141,9607 Ft | 270 Raktáron |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 12.974,6077 Ft - 13.240,2297 Ft | 26 Raktáron |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 376,583 Ft - 1.035,8137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 933,4516 Ft - 1.062,7542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 693,2018 Ft - 805,9732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 3.633,9876 Ft - 4.439,3573 Ft | 444 Raktáron |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 76.768,0943 Ft - 76.768,0943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 696,219 Ft - 790,1859 Ft | 84 Raktáron |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 1.322,6926 Ft - 1.495,3862 Ft | 149 Raktáron |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 2.698,0381 Ft - 3.141,6721 Ft | 39 Raktáron |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 6.196,0291 Ft - 7.496,2264 Ft | 17 Raktáron |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 823,4307 Ft - 939,0228 Ft | 100 Raktáron |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 876,9816 Ft - 976,9407 Ft | 2 Raktáron |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 5.874,3303 Ft - 5.991,8169 Ft | 2 Raktáron |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 24.835,9555 Ft - 24.835,9555 Ft | 35 Raktáron |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 8.988,441 Ft - 10.927,8962 Ft | 18 Raktáron |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 17.773,3294 Ft - 21.556,4766 Ft | 2 Raktáron |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 24.944,3907 Ft - 30.073,638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 1.162,6712 Ft - 1.356,3584 Ft | 1 Raktáron |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 12.993,9596 Ft - 15.698,2004 Ft | 1 Raktáron |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz