Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Perem külső átmérője | Flanged | Teljes hossz | Tengelyfurat átmérője | Tengelyhossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,9501 Ft - 97,419 Ft | 8700 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 785,5829 Ft - 1.606,4314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 71,6258 Ft - 130,6778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2.899,4156 Ft - 3.602,9319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 49,3129 Ft - 89,9813 Ft | 5500 Raktáron |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 184,1867 Ft - 368,3875 Ft | 1850 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 206,9066 Ft - 413,9255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Igen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 215,9721 Ft - 431,8882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Igen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 377,2566 Ft - 754,864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Igen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 533,9802 Ft - 1.067,3851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Igen
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 506,7276 Ft - 1.013,4272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Igen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.341,5674 Ft - 2.107,8124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Igen
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 195,5537 Ft - 391,0794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Igen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 200,0724 Ft - 400,2009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 240,9794 Ft - 481,6922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 402,2358 Ft - 804,3313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Igen
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 620,2989 Ft - 1.241,075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Igen
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 599,8524 Ft - 1.200,0277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Igen
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1.714,5579 Ft - 2.694,0245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Igen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 108,4491 Ft - 177,4508 Ft | 540 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz