10323427
008761023243
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 754,864 Ft |
| 50 - 999 | 480,1345 Ft |
| 1000 + | 377,2566 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tengelyátmérő | 1.102 in |
|---|---|
| Tengelyátmérő | 28.0 mm |
| Teljes hossz | 0.65 in |
| Teljes hossz | 16.5 mm |
| Peremvastagság | 0.059 in |
| Peremvastagság | 1.5 mm |
| Csapágy típusa | Csúszócsapágy |
| Névleges belső átmérő | 25.0 mm |
| Névleges belső átmérő | 0.984 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén |
| Külső átmérő | 1.102 in |
| Külső átmérő | 28.0 mm |
| Mérési standard | Metrikus |
| Tengelyfurat átmérője | 0.984 in |
| Tengelyfurat átmérője | 25.0 mm |
| Perem külső átmérője | 1.378 in |
| Perem külső átmérője | 35.0 mm |
| Névleges külső átmérő | 28.0 mm |
| Névleges külső átmérő | 1.102 in |
| Flanged | Igen |
| Belső átmérő | 0.984 in |
| Belső átmérő | 25.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.65 in |
| Teljes átmérő | 16.5 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz