These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Perem külső átmérője | Flanged | Teljes hossz | Tengelyfurat átmérője | Tengelyhossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,2325 Ft - 344,096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 203,7351 Ft - 333,4306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 218,8911 Ft - 358,2555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Igen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 223,2133 Ft - 365,23 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 273,0173 Ft - 446,8336 Ft | 10 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 100,1555 Ft - 200,325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 111,4944 Ft - 222,9607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Igen
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 125,1347 Ft - 250,2975 Ft | 86 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 181,9133 Ft - 363,8969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 103,7059 Ft - 189,1966 Ft | 18000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 120,3213 Ft - 219,4804 Ft | 200 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Igen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 132,9933 Ft - 216,1826 Ft | 19400 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 454,4817 Ft - 908,3179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Igen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 540,7864 Ft - 1.081,9938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Igen
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 979,172 Ft - 1.958,2878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Igen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 202,3458 Ft - 404,8039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 279,599 Ft - 559,2682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 195,5537 Ft - 391,0794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 197,8131 Ft - 395,7103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 103,7059 Ft - 189,1966 Ft | 19600 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz