Menü Keresés

Karimás perselycsapágyak

Raktáron

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
226 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tengelyátmérő Perem külső átmérője Flanged Teljes hossz Tengelyfurat átmérője Tengelyhossz Megveszem
242,7196 Ft - 397,1698 Ft 100 Raktáron
20.0 mm
26.0 mm
Igen
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
428,9271 Ft - 702,0287 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
35.0 mm
Igen
16.5 mm
25.0 mm
617,3098 Ft - 1.010,6205 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
42.0 mm
Igen
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
1.284,4659 Ft - 1.651,9413 Ft 20 Raktáron
44.0 mm
52.0 mm
Igen
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
102,4288 Ft - 204,8717 Ft 2200 Raktáron
8.0 mm
12.0 mm
Igen
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
113,7677 Ft - 227,5356 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
15.0 mm
Igen
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
184,1867 Ft - 368,3875 Ft 1850 Raktáron
16.0 mm
22.0 mm
Igen
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
206,9066 Ft - 413,9255 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
23.0 mm
Igen
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
215,9721 Ft - 431,8882 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
26.0 mm
Igen
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
377,2566 Ft - 754,864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
35.0 mm
Igen
16.5 mm
25.0 mm
533,9802 Ft - 1.067,3851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
42.0 mm
Igen
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
506,7276 Ft - 1.013,4272 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.0 mm
47.0 mm
Igen
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
1.341,5674 Ft - 2.107,8124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
58.0 mm
Igen
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
108,4491 Ft - 177,4508 Ft 540 Raktáron
8.0 mm
12.0 mm
Igen
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
121,444 Ft - 198,6831 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
15.0 mm
Igen
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
522,0239 Ft - 854,36 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
42.0 mm
Igen
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
582,6617 Ft - 953,2806 Ft 10 Raktáron
39.0 mm
47.0 mm
Igen
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
100,1555 Ft - 200,325 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
12.0 mm
Igen
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
111,4944 Ft - 222,9607 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
15.0 mm
Igen
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
125,1347 Ft - 250,2975 Ft 86 Raktáron
12.0 mm
18.0 mm
Igen
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • / 12
Peremes csapágy 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natúr

10323007

Ártartomány
397 Ft - 242 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    20.0 mm
  • Tengelyhossz
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    17.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Natúr

10323045

Ártartomány
702 Ft - 428 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    28.0 mm
  • Teljes hossz
    16.5 mm
  • Peremvastagság
    1.5 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
  • Névleges belső átmérő
    25.0 mm
Peremes csapágy 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Natúr

10323083

Ártartomány
1.010 Ft - 617 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    34.0 mm
  • Tengelyhossz
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    26.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Natúr

10323120

Ártartomány
1.651 Ft - 1.284 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    44.0 mm
  • Tengelyhossz
    28.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Fekete

10323168

Ártartomány
204 Ft - 102 Ft

Készletszintek
2200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    8.0 mm
  • Tengelyhossz
    7.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Fekete

10323205

Ártartomány
227 Ft - 113 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Tengelyhossz
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Fekete

10323304

Ártartomány
368 Ft - 184 Ft

Készletszintek
1850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    16.0 mm
  • Tengelyhossz
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Fekete

10323342

Ártartomány
413 Ft - 206 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    17.0 mm
  • Tengelyhossz
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    17.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Fekete

10323380

Ártartomány
431 Ft - 215 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    20.0 mm
  • Tengelyhossz
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    17.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Fekete

10323427

Ártartomány
754 Ft - 377 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    28.0 mm
  • Teljes hossz
    16.5 mm
  • Peremvastagság
    1.5 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
  • Névleges belső átmérő
    25.0 mm
Csapágy 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Fekete

10323465

Ártartomány
1.067 Ft - 533 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    34.0 mm
  • Tengelyhossz
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    26.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Fekete

10323502

Ártartomány
1.013 Ft - 506 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    39.0 mm
  • Tengelyhossz
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Fekete

10323540

Ártartomány
2.107 Ft - 1.341 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    50.0 mm
  • Tengelyhossz
    28.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Natúr

10322765

Ártartomány
177 Ft - 108 Ft

Készletszintek
540 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    8.0 mm
  • Tengelyhossz
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    4.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natúr

10322802

Ártartomány
198 Ft - 121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Tengelyhossz
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    5.5 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Natúr

10323076

Ártartomány
854 Ft - 522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    34.0 mm
  • Tengelyhossz
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Natúr

10323113

Ártartomány
953 Ft - 582 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    39.0 mm
  • Tengelyhossz
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Fekete

10323151

Ártartomány
200 Ft - 100 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    8.0 mm
  • Tengelyhossz
    5.0 mm
  • Teljes hossz
    6.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Fekete

10323199

Ártartomány
222 Ft - 111 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Tengelyhossz
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    7.5 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Fekete

10323236

Ártartomány
250 Ft - 125 Ft

Készletszintek
86 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    12.0 mm
  • Tengelyhossz
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    9.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy