Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FH | Szín | D | Anyag | d1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283,4037 Ft - 336,7987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 218,1798 Ft - 262,3196 Ft | 14 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 801,6766 Ft - 801,6766 Ft | 3 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 170,2339 Ft - 209,5545 Ft | 5600 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Szilikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 555,1838 Ft - 664,0957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 163,005 Ft - 163,005 Ft | 7730 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.315 in
8.0 mm
|
Szilikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 206,8436 Ft - 253,2287 Ft | 1800 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 541,3833 Ft - 541,3833 Ft | 600 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szilikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 161,0609 Ft - 161,0609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 344,8627 Ft - 344,8627 Ft | 1200 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 355,3499 Ft - 425,1056 Ft | 64 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 395,8616 Ft - 395,8616 Ft | 700 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 582,1414 Ft - 582,1414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.024 in
26.0 mm
|
Szilikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 703,2109 Ft - 703,2109 Ft | 1000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 117,8932 Ft - 117,8932 Ft | 24900 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 172,1507 Ft - 209,0068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 245,6029 Ft - 291,1528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 634,5643 Ft - 766,1759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.319 in
33.5 mm
|
Szilikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 102,1211 Ft - 124,3964 Ft | 15 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
Szilikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 473,3938 Ft - 571,9553 Ft | 36 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.094 in
27.8 mm
|
Szilikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz